CFS-SL GA Pidennetty pikaholkki
Palokatkokaulus
- Pohjamateriaalit: Väliseinä, Betoni, Muuraus, Puu, Sandwich -levy, Kevytbetoni
 - Reaktio paloon -luokka (EN 13501-1): E
 - Tuoteluokka: Ultimate
 
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia varausputki.
Tuotevaihtoehdot
Ulkohalkaisija
- 63 mm
 - 113 mm
 
Pituus
- 315 mm
 - 315
 - 415 mm
 
Pakkauskoko
- 1 kpl
 
 Määrä 
 Pakkaukset 
Total Yhteensä 
 1 
Nettohinta (ALV 0%)
 Alkaen 181,52 EUR 
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
 Väliseinä, Betoni, Muuraus, Puu, Sandwich -levy, Kevytbetoni 
Reaktio paloon -luokka (EN 13501-1)
 E 
Tuoteluokka
 Ultimate 
Sovelluksen lämpötila-alue
 -5 - 50 °C 
Lämpötilankesto
 -30  -  75 °C 
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kaapelien helppo jälkiasennus
 - Nopea ja helppo asentaa ja tarkastaa
 - Jopa 100 %:n kaapelin täyttökapasiteetti
 - Optimaalinen ilmavirtauksen hallinta
 - Voidaan käyttää halkaisijaltaan jopa 63 mm:n kanavissa
 
Sovellukset
- Kaapeli- ja kaapelinippuläpivientien tiivistämiseen
 - Sopii pieniin ja keskisuuriin pyöreisiin aukkoihin seinissä ja sisäkatoissa
 - Väliseinään, betoniin, muuraukseen ja kerroslevyihin
 - Ihanteellinen ratkaisu kohteissa, joissa kaapeleita lisätään tai poistetaan usein, kuten datakeskuksissa, palvelintiloissa, sairaaloissa, tapahtumahalleissa tai tuotantolaitoksissa
 
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.






