CFS-P BA
Muovattava palokatkomatto CFS-P BA #2062876
Palokatkokääre
- Mitat (PxLxK): 5000 x 100 x 3 mm
- Pohjamateriaalit: Betoni, Muuraus, Kipsi, Metalli
- Sovelluksen lämpötila-alue: 0 - 40 °C
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Mitat (PxLxK)
- 5000 x 100 x 3 mm
Pituus
- 5000 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
587,46 EUR
587,46 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Mitat (PxLxK)
5000 x 100 x 3 mm
Pohjamateriaalit
Betoni, Muuraus, Kipsi, Metalli
Sovelluksen lämpötila-alue
0 - 40 °C
Lämpötilankesto
-40 - 40 °C
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppo leikata
- Itsestään kiinnittyvä
Sovellukset
- Parantaa kaapeliläpivientien paloluokitusta – jopa El 120 tietyissä kaapelikokoonpanoissa
- Sopii käytettäväksi Hilti CFS-PL -palokatkotulpan kanssa
- Sopii käytettäväksi Hilti CFS-CC -palokatkomansetin kanssa
- Sopii käytettäväksi Hilti CFS-BL -palokatkotiilen kanssa