CP 637 Palokatkomassa
Valettava palokatkomassa CP 637 FS GB #340785
Palokatkomassa, jonka avulla voidaan estää palon ja savun leviäminen suurien aukkojen ja kuormitettujen sovellusten läpi
- Pohjamateriaalit: Betoni, Kevytbetoni, Muuraus
- Väri: Vaaleanharmaa
- Sekoitussuhde noin: 3:1 (laastin suhde veteen painon mukaan)
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pakkaus
- Pussi
Paino
- 20 kg
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
245,48 EUR
245,48 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Betoni, Kevytbetoni, Muuraus
Väri
Vaaleanharmaa
Sekoitussuhde noin
3:1 (laastin suhde veteen painon mukaan)
Tiheys kuivana - alue
900 - 1000 kg/m³
Säilytys- ja kuljetuslämpötila-alue
5 - 35 °C
Sovelluksen lämpötila-alue
5 - 45 °C
Lämpötilankesto
-20 - 100 °C
Voidaan maalata
Kyllä
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kuivuu nopeasti – muottityöt voidaan poistaa jopa kahden tunnin jälkeen
- Helppo käyttää – säästää aikaa
- Voidaan pumpata, valaa tai asentaa muurauskauhalla – helppo muotoilla ja levittää
- Voidaan käyttää seinä- ja lattia-asennuksiin
- Ei kutistu
Sovellukset
- Pysyvä palokatko kaapeleille ja kaapelihyllyille
- Pysyvä palokatko palamattomille ja palaville putkille (mansettien tai kääröjen kanssa)
- Keskisuuret ja suuret moniläpiviennit betonissa ja muurauksessa yhdessä muiden tuotteiden kanssa
- Soveltuu enintään 800 mm väleille
- Soveltuu raudoittamattomille enintään 800 mm jänneväleille



