CFS-S SIL Silikopohjainen palokatkomassa
Silikonipohjainen tiiviste, tarjoaa maksimaalisen liikevaimennuksen paloluokitelluissa liitoksissa ja putkiläpivienneissä
- LEED VOC: 27 g/l
- Hyväksynnät: ETA-10/0291
- Pohjamateriaalit: Metalli, Betoni, Lasi
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Väri
- Harmaa
- Valkoinen
Pakkaus
- Foliopatruuna 600 ml
- Patruuna 310 ml
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 25,28 EUR
Tekniset tiedot
LEED VOC
27 g/l
Hyväksynnät
ETA-10/0291
Pohjamateriaalit
Metalli, Betoni, Lasi
Sovelluksen lämpötila-alue
5 - 40 °C
Kuivumisaika noin
2 mm/3 päivää 1
Voidaan maalata
Ei
Tuoteluokka
Ultimate
- 75 °F/24 °C, 50 % suhteellinen kosteus
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Savun-, kaasun- ja vedenkestävä
- Hyvä tarttuvuus ilman pohjustetta
- Suuri liitosleveys, jopa 100 mm
Sovellukset
- Liikuntasaumat lattiarakenteissa (sisällä ja ulkona)
- Teräspalkkien ja seinien saumat (runkorakenne)
- Suurimpien vaatimusten saumat
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.