Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Palokatkopinnoite kattavilla hyväksynnöillä keskisuuriin ja suuriin aukkoihin

  • Pohjamateriaalit: Kipsilevy, Betoni, Muuraus, Kevytbetoni
  • Väri: Valkoinen
  • Kuivumisaika noin: 1 mm/päivä
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Pakkaus
  • Sanko
Paino
  • 6 kg
  • 18 kg
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 200,38 EUR

Tekniset tiedot

Pohjamateriaalit
Kipsilevy, Betoni, Muuraus, Kevytbetoni
Väri
Valkoinen
Kuivumisaika noin
1 mm/päivä 1
Säilytys- ja kuljetuslämpötila-alue
5 - 30 °C
Sovelluksen lämpötila-alue
5 - 40 °C
Lämpötilankesto
-40 - 100 °C
Voidaan maalata
Kyllä
Tuoteluokka
Ultimate
  1. 75 °F/24 °C, 50 % suhteellinen kosteus

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • EN-standardin mukaan testattu erilaisiin sovelluksiin
  • Valmis pinnoite – säästää työvoimakuluja monikerroksisiin pinnoitteisiin verrattuna
  • Kuivan kalvon paksuus 0,7 mm – jopa 30 % vähemmän materiaalia monikerroksisiin pinnoitteisiin verrattuna
  • Maalattavissa, jopa epätasaisille pinnoille
  • Joustava pinnoite kuivuu nopeasti ja muodostaa elastisen, suojaavan kerroksen

Sovellukset

  • Erilaiset läpiviennit kevyissä ja massiiviseinissä 100 mm alkaen ja massiivilattioissa 150 mm alkaen
  • Kaapelit, kaapeliniput, kaapelihyllyt ja kaapelikanavat
  • Palamattomat (metalli) putket ja palamattomat eristeet
  • Palamattomat (metalli) putket ja komposiittiputket palavalla eristeellä yhdessä palokatkokääreen (CFS-B) tai palokatkomansetti CFS-C P:n kanssa
  • Palavat putket yhdessä palokatkomansetin CFS-C P, CFS-C tai palokatkonauhan CFS-W kanssa

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.