Uusi
PM 2-PE pistelaser
Pistelaser PM 2-PE Tuotenumero: 2277042 #2277042


Tarkka luotilaser kahdella pisteellä ja punaisella säteellä
- Tarkkuus: ±1.5 mm arvossa 10 m
- Maks. käyttöetäisyys (halkaisija): 30 m (pistettä)
- Maksimikäyttöaika: 50 h
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
Ongelmia hinnan latauksen kanssa
Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä
Tekniset tiedot
Tarkkuus
±1.5 mm arvossa 10 m
Maks. käyttöetäisyys (halkaisija)
30 m (pistettä) 1
Maksimikäyttöaika
50 h
Akkutyyppi
4 x 1,5 V (AA)
Itsetasausalue huoneenlämpötilassa
±4 °
Itsetasausaika
3 s
IP-suojausluokka
IP 54 (EN 60529)
Laserin tyyppi
Piste
- Käyttöolosuhteet voivat vaikuttaa merkittävästi käyttöetäisyyteen. Katso käyttöohjeet.
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje PM2-PE, arabia, bulgaria, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, kroatia, unkari, italia, kazakki, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina [ 2.9 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Luotilaser – itsestään tasoittuva, kaksipistelaser punaisella säteellä
- Tarkka suuremmalla etäisyydellä – laserpisteen koko optimoitu kohdistukseen jopa 30 m etäisyydellä
- Tarkka suuremmalla etäisyydellä – laserpisteen koko optimoitu kohdistukseen jopa 100 ft etäisyydellä
- Epätasaisuudesta ja alhaisesta akkuvirrasta ilmoittavat hälytykset – auttaa ehkäisemään kohdistusvirheet ja odottamattomat työn seisaukset
- Vankka rakenne – kumipäällysteinen kotelo ja heilurilukko auttavat kestämään vaativatkin työmaaolosuhteet
Sovellukset
- Kiskojen kohdistus hissisovelluksiin
- Pisteiden siirto lattiasta kattoon
- Ovien pystysuuntainen linjaus
Liittyvät tuotteet
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
