PLT 400-2 Rakentamisen asettelutyökalu
Monipuolinen ja helppokäyttöinen rakentamisen asettelutyökalu yhden henkilön käyttöön, 2" kulman mittaustarkkuudella ja laajennetulla etäisyydellä, minkä ansiosta merkinnät onnistuvat nopeammin työmaalla (HP SitePrint yhteensopiva)
- Etäisyysmittauksen tarkkuus: ±2 mm + 2 ppm
- Käyttöetäisyysalue - kauko-ohjaimen (halkaisija): 2 - 200 m
- IP-suojausluokka: IP 55 (EN 60529)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 29 000,00 EUR
Tekniset tiedot
Etäisyysmittauksen tarkkuus
±2 mm + 2 ppm
Käyttöetäisyysalue - kauko-ohjaimen (halkaisija)
2 - 200 m
IP-suojausluokka
IP 55 (EN 60529)
Maksimikäyttöaika
6 h
Akkutyyppi
Li-Ion B 22/4.0
Latausaika
0.25 h
Laserin luokka
Luokka 2 (EN 60825)
Käyttölämpötila-alue
-20 - 50 °C
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kaiken kattava ratkaisu – helppokäyttöisyys yhdistettynä laajempaan kantamaan, tarkkuuteen ja monipuolisuuteen kaikkiin rakennustyömaan asettelu- ja mittaustehtäviin
- Säästää aikaa ja työvoimaa – digitaaliset rakentamisen asettelutyökalut nopeuttavat merkintöjä, sillä ne ovat yhden henkilön käytettävissä tarjoamalla suoran pääsyn CAD/BIM-elementteihin ilman aikaa vievää valmistelutyötä
- Suurin joustavuus – zoom-kamera yksinkertaisempaa pitkän kantaman kohdistusta varten, mukaan lukien täysin automaattinen valinnaisten lukittavien prismojen tai muiden kohteiden haku
- Pitkä käyttöetäisyys – vakiona jopa 200 m halkaisija-alue
- Tarkka jokaiseen pisteeseen – maailman ensimmäinen rakentamisen asettelutyökalu, jossa on itsekalibrointi ja automaattinen diagnostiikka tarkempaa lopputulosta varten
Sovellukset
- 2D- ja 3D-sijaintien merkinnät työmaalla
- Perustusten, maanalaisten putkitöiden, muottitöiden ja muiden tärkeiden rakennusosien merkintä ja tarkastus
- Kiinnityskohtien, läpivientien ja holkkien sijoittelu lattioihin ja kattoihin
- Asennus ristikkolinjojen, maareferenssipisteiden, heijastimien, prismojen tai olemassa olevien elementtien (kuten seinien ja pylväiden) avulla
- Toteumamittaukset dokumentointia, laskentaa ja laadunvalvontaa varten
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.