POT 10 teodoliitti
Teodoliitti POT 10 #435295


Teodoliitti rakenteellisten komponenttien ja kaltevuuksien tasaukseen ja kohdistukseen 30-kertaisella suurennuksella
- Suurennos: 30 x
- Kompensaattorin tyyppi: 1 akselin neste
- IP-suojausluokka: IP 55 (EN 60529)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
3 656,49 EUR
3 656,49 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Suurennos
30 x
Kompensaattorin tyyppi
1 akselin neste
IP-suojausluokka
IP 55 (EN 60529)
Käyttölämpötila-alue
-20 - 50 °C
Paino
4.6 kg
Kulmamittauksen tarkkuus (DIN 18723)
5 ″
Maksimikäyttöaika
80 h
Akkutyyppi
Li-ion 3,8 V / 5200 mAh
Latausaika
4 h
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöturvallisuustiedote LI-ION-BATTERIES <100Wh - BU M (FI) [ 186.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Laserluoti – nopeampi ja helpompi tapa sijoittaa teodoliitti pisteeseen
- Hienosäätö lukitusjärjestelmällä
- Helppo käyttää – elektroninen teodoliitti suurella ja helposti luettavalla näytöllä sekä intuitiivisilla ohjaimilla
- Korkealuokkainen optiikka 30-kertaisella suurennuksella
- Suuren kontrastin näyttö suurilla luvuilla parasta näkyvyyttä varten jopa voimakkaassa auringonpaisteessa
Sovellukset
- Rakennekomponentien ja muottien tarkastus ja kohdistus
- Kaltevuuksien ja kulmien asetus
- Säätölinjojen siirto kaltevuuslevyihin
- Rakennuksen säätölinjojen siirto pystysuunnassa
- Kaltevuuslevyn akselien siirto työalueelle
Liittyvät tuotteet
Adapterit Hiltin mittaustuotteisiin, kuten lasereihin, tunnistuslaitteisiin ja asetteluvälineisiin (tarkista tuotteiden yhteensopivuus)
Palvelut
Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.



