PLC 400 tabletti
Kestävä tabletti asettelutehtäviin
- IP-suojausluokka: IP 65 (EN 60529)
- Maksimikäyttöaika: 8 h
- Akkutyyppi: Li-Ion
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Tekniset tiedot
IP-suojausluokka
IP 65 (EN 60529)
Maksimikäyttöaika
8 h
Akkutyyppi
Li-Ion
Latausaika
4.5 h
Käyttölämpötila-alue
-20 - 50 °C
Paino
0.55 kg
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Asettelut suoraan 2D- tai 3D-muodossa CAD- ja BIM-tiedoista tehokasta työnkulkua varten
- Yksi yleinen laitteisto- ja ohjelmistoalusta kaikkien Hiltin robottitakymetrien käyttämiseen
- Kestävä tabletti 7" näytöllä, tarkoitettu kestämään vaativatkin käyttöolosuhteet
- Intuitiivinen Hilti Construction Layout -ohjelmisto työmaan asettelu- ja mittaustehtäviin
Sovellukset
- 2D- ja 3D-pisteiden ja linjojen asemointi suoraan CAD- ja BIM-tiedoista
- Korkojen siirto vaakatasossa, yksittäisessä tai kaksoiskaltevuudessa
- Olemassa olevien ominaisuuksien mittaus ja toteumien suoritus dokumentointia varten
- Tiedonsiirto integroidun pilvitoiminnon avulla parantaa tuottavuutta ja mahdollistaa asettelutietojen hyödyntämisen välittömästi työmaalla
- Etätuki mahdollistaa asiantuntijan puoleen kääntymisen visuaalisella yhteydellä tabletin kautta
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.






