Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Kuumasinkitty (HDG) C-kanavainen kaksoiskonsoli keskiraskaisiin käyttökohteisiin

  • Materiaalin paksuus: Kisko: 2 mm, runkolevy: 8 mm
  • Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG

Tuotevaihtoehdot

Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Ongelmia hinnan latauksen kanssa

Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä

Tekniset tiedot

14695.eps
IS_HNA_204.eps
Materiaalin paksuus
Kisko: 2 mm, runkolevy: 8 mm
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Profiili
MQ-21-D-F

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • C-profiili hammastetuilla reunoilla – suuri veto- ja leikkauskapasiteetti
  • Suunniteltu suurempaa leikkauskuormituskapasiteettia ja helpompaa asennusta varten
  • Suorakulmainen pohjalevy – vahvistaa liitosta tukimateriaaliin ja parantaa jäykkyyttä
  • Valmiiksi merkityt mitat – helpompi asennus, kokoonpano ja mitoitus
  • Kaksoiskanava, uraton

Sovellukset

  • Asennuksiin itsenäisesti katto-, seinä- ja lattiatasoilla tai yhdessä kiskojärjestelmien kanssa
  • Asennukset kosteisiin sisätiloihin ja ulkotiloihin, jotka altistuvat säälle vähän tai ei lainkaan
  • Kaapelihyllyjen, ilmastointikanavien ja putkitukien asennus
  • Suositellaan käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ulko- ja sisätiloissa

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.