MFP-LD2 kevyt kiintopiste
Kit MFP-LD2 #2223124
Kahdelta puolelta tuettu, galvanoitu kaksoiskiintopiste kevyisiin/keskiraskaisiin sovelluksiin, enintään 8 kN
- Materiaalikoostumus: Teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
328,84 EUR
328,84 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Lisätietoja tuotteesta
Fmax (rec) = 8 kN
Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni
Paino
5.06 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Säädettävä vinotuki ja käännettävä pohjalevy – auttaa välttämään raudoituksiin osumisen
- Tarvitaan vain yksi ankkurikoko
- Entistä helpompi koota ja asentaa
- Suunniteltu helpottamaan jälkiasennusta
- Suunniteltu helpottamaan jälkiasennusta
Sovellukset
- Voidaan käyttää MFP-PC-kiintopisteputkenpitimien kanssa
- Annetut kuormitusarvot pätevät vain kun käytetään Hilti HST ja HUS -ankkureita
- Sopii sovelluksiin, joissa putket ovat korkeintaan 2000 mm etäisyydellä pohjamateriaalista
- Sovelluksiin joissa voiman suuntaa ei tunneta tai se muuttuu





