MSG 1,0 liukuelementti
Galvanoitu liukuelementti kevyisiin lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin
- Materiaalikoostumus: S235JRG - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- 3/4 in
- M12, M16
Korkeus - H
- 34 mm
- 35 mm
Enimmäiskuorma - F
- 1 kN
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 455,60 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
S235JRG - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Lämpötilankesto
-40 - 130 °C
Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni, Teräs, Puu
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Voidaan käyttää ripustus- tai vapaasti seisovaan asennukseen
- Kuormitusluokat ja kapasiteetit sovitettu Hiltin putkenpitimille
- Jäykkä pohjalevy sopii modulaariseen MQ-tukijärjestelmään
- Liukuu tasaisesti integroidussa muovikiskossa
- Integroitu muoviohjain
Sovellukset
- Lämpölaajenemiselle ja -kutistumiselle altistuvien putkien asennus
- Yhden pisteen kiinnitys putkille tai modulaaristen tukijärjestelmien kanssa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.




