MRG-D6 kaksoisliukuelementti
Kaksoisiukuelementti MRG-D6 Tuotenumero: 334131
Slide 1 of 2: MRG-D6
Galvanoitu kaksoisliukuelementti raskaisiin lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin
- Kierreliitos – M: M12, M16
- Korkeus - H: 45 mm
- Enimmäiskuorma - F: 8 kN
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M12, M16
Korkeus - H
- 45 mm
Enimmäiskuorma - F
- 8 kN
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
631,30 EUR
126,26 EUR
/
1 kpl




