MFP-L-F kevyt kiintopisteputkenpidin
Kiintopisteen putkenpidin MFP-L NW 65 M2 Tuotenumero: 304239
Slide 1 of 3: MFP-L-F
Kuumasinkitty (HDG) kiintopisteputkenpidin maksimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi kevyissä putkisovelluksissa
- Kierreliitos – M: M20
- Enimmäiskuorma - F: 12000 N
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
premium
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 75 - 79 mm
Kierreliitos – M
- M20
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
2 231,80 EUR
111,59 EUR
/
1 kpl




