MRG-D6-F kaksoisliukuelementti
Kaksoisiukuelementti MRG-D6-F #304214

Kuumasinkitty (HDG) kaksoisliukuelementti raskaisiin lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin
- Kierreliitos – M: M12, M16
- Korkeus - H: 44 mm
- Enimmäiskuorma - F: 6 kN
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M12, M16
Korkeus - H
- 44 mm
Enimmäiskuorma - F
- 6 kN
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
2 679,10 EUR
535,82 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Kierreliitos – M
M12, M16
Korkeus - H
44 mm
Enimmäiskuorma - F
6 kN
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Lämpötilankesto
-40 - 300 °C
Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni, Teräs, Puu
Suurin siirtymäreitti
116 mm
Liukukitkakerroin
0.15
Paino
1.8 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sopii ripustus- tai vapaasti seisovaan asennukseen
- Kuormitusluokat ja kapasiteetit sovitettu Hiltin putkenpitimille
- Jäykkä pohjalevy sopii modulaariseen MQ-tukijärjestelmään
- Tasainen liukuminen pinnoitetussa liukuelementissä molempiin suuntiin aksiaalisessa putken suunnassa
- Kestää jopa 300 °C lämpötilan – ei muoviosia
Sovellukset
- Lämpölaajenemiselle ja -kutistumiselle altistuvien putkien asennus
- Yhden pisteen kiinnitys putkille tai modulaaristen tukijärjestelmien kanssa
- Suositellaan käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ulko- ja sisätiloissa



