MSG 1,75 kaksoisliukuelementti
Galvanoitu liukuelementti kevyisiin lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin
- Materiaalikoostumus: S235JRG - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M12, M16
- M8, M10
Korkeus - H
- 27 mm
- 35 mm
Enimmäiskuorma - F
- 1.75 kN
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 474,00 EUR




