Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MSG-MQ 0,6 liukuelementti

Liukuelementti MSG-MQ 0,6 M8/M10 Tuotenumero: 2171848

Galvanoitu liukuelementti kevyisiin lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin

  • Kierreliitos – M: M8, M10
  • Korkeus - H: 33 mm
  • Enimmäiskuorma - F: 0.6 kN

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M8, M10
Korkeus - H
  • 33 mm
Enimmäiskuorma - F
  • 0.6 kN
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
209,40 EUR
20,94 EUR
/
1 kpl