Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MT-40 T OC Perusprofiili

Asennuskisko MT-40 T OC Tuotenumero: 2268504

Kevytkäyttöön tarkoitettu perusprofiili ulkotiloihin

  • Materiaalikoostumus: S280 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Sinkki-magnesium - ulkokäyttöön
  • Materiaalin paksuus: 1.75 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 6 m
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
132,90 EUR
22,15 EUR
/
1 m