MT-20 Perusprofiili
Asennuskisko MT-20 #2268495
Kevytkäyttöön tarkoitettu perusprofiili sisätiloihin
- Materiaalikoostumus: S280 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - esisinkitty
- Materiaalin paksuus: 1.75 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 2 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Nettohinta (ALV 0%)
25,12 EUR
12,56 EUR
/
1 m


