MT-60D OC C-kanavaprofiili
Channel MT-60D OC Tuotenumero: 2362801 #2362801

Keskiraskas kaksois-C-kanavaprofiili käytettäväksi MT-FL/MT-TL komponenttien kanssa ulkotiloissa
- Materiaalikoostumus: S280GD
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 2.75 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
29 320,50 EUR
195,47 EUR
/
1 m
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
S280GD
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
2.75 mm
Paino
8.03 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3)
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Taloudellinen – suuri kuormitus-/painosuhde ja nopea asennus tekevät MT-kiskoista tehokkaamman vaihtoehdon hitsatuille LVI-tukirakenteille
- Korroosionkestävyys – pinnoitettu sinkkimagnesiumilla, joka suojaa MT-kiskoja kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta ilman lisäkäsittelyä, suojaa myös leikattuja reunoja
- Yksinkertainen suunnittelu – Hilti MT -osia voidaan käyttää kaikkiin LVI-asennuksiin kevyimmästä trapetsista raskaimpaan modulaariseen rakenteeseen
- Helpompi asentaa – yhteensopiva innovatiivisen MT System Twist-Lockin kanssa, mahdollistaa erilaisten MT-liittimien ja pohjalevyjen käyttämisen
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, LVI-kiskon valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla mahdollistaen tehokkaan suunnittelun ja tilaamisen
Sovellukset
- Raskaat putkiliitännät kanavan molemmin puolin trapetsissa
- Yläpuoliset LVI-ristikot
- Soveltuu käytettäväksi kohtalaisen korrosoiville ympäristöille
Liittyvät tuotteet
Ulkokäyttöön soveltuva oikeakulmainen liitin esiasennetulla Fast-Lock-mutterilla ja pultilla tukitankorakenteiden asennukseen käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
Ulkokäyttöön soveltuva yleisliitin esiasennetulla Fast-Lock-mutterilla ja -pultilla kevyesti kuormitettujen modulaaristen kiskojärjestelmien ankkuroimiseksi betoniin tai teräkseen
Kuumasinkitty putkenpitimen satula kierteisten osien kiinnittämiseksi MT-kiskoihin
Lujatekoinen rasiaprofiili käytettäväksi MT-TFB: n ja MT-THB/MT-HL-komponenttien kanssa ulkoympäristöissä



