MQ-41-RA2 C-kanavaprofiili
Asennuskisko MQ-41-RA2 6m Tuotenumero: 303995
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A2) C-kanavaprofiili keskiraskaisiin käyttökohteisiin
- Hyväksynnät: VDE test potential equalisation MQ, Shock approved (LS-S-06-904)
- Korkeus: 41.3 mm
- Materiaalin paksuus: 2 mm
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 6 m
Pakkauskoko
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)




