MP-US OC -panta
Putkisanka MP-US 18 3/8" OC #2288314
Ulkokäyttöön päällystetyt (OC) pannat yleisiin putkisovelluksiin
- Halkaisija - D: 19.6 mm
- Korkeus - H: 16 mm
- Materiaalikoostumus: DX51D-ZM300 - EN 10346:2015
premium
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija - D
- 19.6 mm
Putken nimelliskoko
- 10 mm
Pakkauskoko
- 40 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
40
Nettohinta (ALV 0%)
166,80 EUR
4,17 EUR
/
1 kpl





