MP-MXI-F putkenpidin raskaaseen käyttöön
Kuumasinkitty (HDG) putkenpidin äänieristyksellä erittäin raskaisiin sovelluksiin
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
- Melunvaimennus: 16 dB (A)
- Lämpötilankesto: -50 - 120 °C
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 60 - 65 mm
- 73 - 78 mm
- 88 - 93 mm
- 108 - 116 mm
- 139 - 144 mm
- 159 - 166 mm
- 163 - 170 mm
- 192 - 200 mm
- 219 - 228 mm
- 244 - 253 mm
- 267 - 274 mm
- 275 - 282 mm
- 315 - 324 mm
- 400 - 409 mm
Kierreliitos – M
- M10, M12
- M16
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 134,50 EUR
Tekniset tiedot


Hyväksynnät
Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
Melunvaimennus
16 dB (A)
Lämpötilankesto
-50 - 120 °C
Materiaalikoostumus
DD11 - DIN EN 10111
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Eristysmateriaali
EPDM-kumi
Eristysmateriaalin kovuus
50° ±5° Shore A
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hitsattu kiinnityspää
- Vankat lukitusruuvit suurille kuormituksille
- Liukumaton, esiasennettu kumiprofiili
- Dynaamisesti kuormitetuille putkille tärinänvaimennusosien kanssa
- Hyvä korroosionkestävyys
Sovellukset
- Raskaat putkiasennukset 508 mm asti
- Teollisuusputkien asennus
- Prosessi- ja ohjauslinjojen asennus
- Raskaat putki- ja lämmityssovellukset
- Suositellaan käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ulko- ja sisätiloissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.







