MP-H-putkenpidin pikasululla kevyisiin sovelluksiin
Galvanoitu putkenpidin pikasululla suurta tuottavuutta varten kevyissä sovelluksissa
- Hyväksynnät: ETA
- Materiaalikoostumus: DC01 - DIN EN 10130
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
standard
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 16 - 20 mm
- 20 - 25 mm
- 25 - 31 mm
- 31 - 38 mm
- 38 - 45 mm
- 45 - 52 mm
- 52 - 59 mm
- 59 - 66 mm
- 74 - 83 mm
- 83 - 92 mm
- 92 - 101 mm
- 101 - 110 mm
- 110 - 119 mm
- 119 - 127 mm
- 145 - 155 mm
- 155 - 163 mm
Kierreliitos – M
- M8, M10
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 3,34 EUR
Tekniset tiedot

Hyväksynnät
ETA
Materiaalikoostumus
DC01 - DIN EN 10130
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuoteluokka
Standard
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kaksiruuvinen putkenpidin sivulle kääntyvällä mekanismilla
- Täydellinen kiinnitysväli – niin pienet kuin suuret halkaisijat koko tuotavalikoiman laajuudelta
- Pikalukitus helpottaa ja nopeuttaa esiasennusta
- Hitsattu M8/M10 kaksoisliitospää lisää joustavuutta
- Kiinnitykset ilman rakoja
Sovellukset
- Kevyet putkiasennukset 6" (tai 172 mm) asti
- Juomavesi-, viemäri- ja lämmitysputkien kiinnitys
- Viemäri-, lämmitys- ja kaasusovelluksiin eri materiaaleista valmistetuilla putkilla
- Suositellaan kuiviin sisätiloihin
- Vesiputki- ja lämmitysasennus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.





