MI-PS 1/1 putkenpitimet
Rohrschuh MI-PS1/1 50-85 #304846
Kuumasinkityt (HDG) yksittäiset putkenpitimet DN 25-150 -putkien kiinnittämiseksi MI-palkkeihin raskaissa sovelluksissa
- Paino: 3.2 kg
- Materiaalikoostumus: Liitin: S235JRG-2 - DIN EN 10025; pultti: teräslaatu 8.8; mutteri: teräslaatu 8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: Liitin 70 µm - DIN EN ISO 1461; pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
Tuotevaihtoehdot
Putken nimelliskoko
- 50 mm
Halkaisija - D
- 60.3 mm
Pakkauskoko
- 6 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)
773,22 EUR
128,87 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Paino
3.2 kg
Materiaalikoostumus
Liitin: S235JRG-2 - DIN EN 10025; pultti: teräslaatu 8.8; mutteri: teräslaatu 8
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty: Liitin 70 µm - DIN EN ISO 1461; pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Liitosmutteri
M12
Poikkileikkauksen paksuus s
6 mm
Poikkileikkauksen leveys - b
40 mm
Leveys - B
80 mm
Korkeus - H
85 mm
X
9 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kevyiden kiinnityspisteiden asennukseen
- Muut putkihalkaisijat pyynnöstä
- Helppo kiinnitys, vähäinen kitka
- Versio raskaaseen käyttöön suurille kuormille
Sovellukset
- Putkien kiinnitys pannalla kiinnityspisteeseen, liitin ohjaintuelle
- Kemian- ja lääketeollisuuden, petrokemian teollisuuteen sekä poltto- ja voimalaitoksien sovellukset
- Kevyiden kiintopisteiden asennus
- Raskaaseen käyttöön putken halkaisijoille DN 25 - DN 150
- Putkihalkaisijoille DN 25 - DN 150


