Sinkitty säätöruuvi 4.6 Torx-kärjellä
Sinkitty säätöruuvi 4.6 teräsluokalla ja Torx-kärjellä
- Materiaalikoostumus: Teräslaatu 4.6
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Kuormitusalue: Kevyt käyttö
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Jalkaruuvi.
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M8
- M10
Pituus - L
- 50 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 150 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 19,04 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Teräslaatu 4.6
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Kuormitusalue
Kevyt käyttö
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Saatavilla eri halkaisijoita ja pituuksia
- Sähkösinkitty - vain sisätiloihin
Sovellukset
- Ripustussovelluksiin yhteensopivilla muoviankkureilla
- Suositellaan käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.




