Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Sinkityt putkiripustimet putkien ripustussovelluksiin

  • Kierre - M: M8
  • Materiaalikoostumus: Taottava valurauta
  • Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu

Tuotevaihtoehdot

Kierre - M
  • M8
Pituus - L
  • 44 mm
Halkaisija - D
  • 12 mm
Pakkauskoko
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
49,32 EUR
0,99 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Kierre - M
M8
Materiaalikoostumus
Taottava valurauta
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Halkaisija - D
12 mm
Pituus - L
44 mm
Paino
26 g
Poikkileikkauksen paksuus s
4.5 mm
Kuormitusalue
Kevyt käyttö
Suurin vetokuormitus - F
2 kN

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Saatavilla eri kierrekokoja
  • Helppo asentaa

Sovellukset

  • Putkien ripustukset
  • Suositellaan käytettäväksi kuivissa sisätiloissa