Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Kiskoliitin

  • Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
  • Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
  • Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M8
  • M10
Pakkauskoko
  • 40 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)

Alkaen 209,60 EUR

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Avainkoko
13 mm

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Helppo kiinnittää kiskon pitkiin reikiin
  • Voidaan käyttää kaksoiskiskojen rakentamiseen

Sovellukset

  • Asennuskiskojen liittämiseen päällekkäin

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.