Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Reikälevy ruostumattomasta teräksestä (A4) trapetsiasennukseen ja ankkurointiin

  • Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
  • Ympäristön olosuhteet: Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)

Tuotevaihtoehdot

Reiän halkaisija - D
  • 9.5 mm
  • 11.5 mm
  • 13.5 mm
Pakkauskoko
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 226,60 EUR