MQZ-L-F
Kuumasinkitty (HDG) porauslevy trapetsiasennukseen ja ankkurointiin
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Reiän halkaisija - D
- 9.5 mm
- 11.5 mm
- 13.5 mm
- 17.5 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 97,80 EUR
Tekniset tiedot




Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sopii MQ-kiskoihin ja konsoleihin
- Helppokäyttöinen yksittäinen osa
- Sopii MQ-asennuskiskoihin ja -konsoleihin
Sovellukset
- Tukitankojen ja konsolien kiinnitys seiniin, sisäkattoihin ja lattioihin
- Siipi- tai jousimutterisovelluksiin kiskojen tai konsolien kanssa
- Asennuskiskojen ankkurien kiinnitys
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.