MVA-Z Ilmanvaihtojärjestelmän tuki
Ilmakanava kulma MVA-Z #386532
Sinkitty ilmastointikanavan konsoli kevyiden ilmastointikanavien kiinnittämiseksi yläpuolelle
- Hyväksynnät: Akustinen eristys DIN 4109 tutkittu
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Melunvaimennus: 18 dB (A)
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M8, M10
Käyttöyhteys
- Kierretanko: M8/M10
Enimmäiskuorma - F
- 500 N
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
108,50 EUR
2,17 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Hyväksynnät
Akustinen eristys DIN 4109 tutkittu
Kierreliitos – M
M8, M10
Melunvaimennus
18 dB (A)
Käyttöyhteys
Kierretanko: M8/M10
Enimmäiskuorma - F
500 N
Materiaalikoostumus
DD11 teräs - DIN EN 10111, EPDM
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Eristysmateriaalin kovuus
60° ±5° Shore A
Lämpötilankesto
-40 - 110 °C
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helposti asennettava kierretankoripustus ilmastointikanaville
- Yhdysrakenteinen akustinen eristys reiällä ja esikootulla U-aluslevyllä M8/M10 kierretangoille
- Korkeudensäätömahdollisuus myös asennuksen jälkeen
- Eristys voidaan asentaa konsolin päälle
- Reiän koko ja muoto sopii itseporautuville ruuveille (4.2) ja vetoniiteille
Sovellukset
- Suorakulmaisten ilmastointikanavien kiinnitys sisäkattoon