Kuusiokantainen liitosmutteri
Sinkitty kuusiokantainen liitosmutteri kierretankojen jatkoksiin
- Materiaalikoostumus: Teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Kuormitusalue: Kevyt käyttö
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
Pituus - L
- 18 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 48,00 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Kuormitusalue
Kevyt käyttö
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Saatavilla eri halkaisijoita ja pituuksia
- Monipuolinen ja helppo asentaa – suunniteltu turvallisiin ja varmoihin liitäntöihin
Sovellukset
- Kierretangon liitos päästä päähän ripustusasennuksessa
- Suositellaan käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.