Sisäänkirjautuminen ja ostotoiminnot takaisin muutamassa tunnissa

Tasainen aluslevy ruostumattomasta teräksestä (A4), täyttää ISO 7093 -vaatimukset, sopii käytettäväksi erilaisiin sovelluksiin

  • Vaadittu materiaalilaatu: A2, A4
  • Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs A4 - DIN EN ISO 7093-1
  • Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs

Tuotevaihtoehdot

Sisähalkaisija - DI
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
Ulkohalkaisija - DA
  • 24 mm
  • 30 mm
Pakkauskoko
  • 50 kpl
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 94,70 EUR