MT-ES-40 Jatkoliitin
Splice connector MT-ES-40 #2272062
Jatkoliitin MT-kiskojen liittämiseen (MT-40, 50, 60, 40D)
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 12 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
12
Nettohinta (ALV 0%)
351,72 EUR
29,31 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.81 kg
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
- Mukautettavissa – toisin kuin hitsi, kulmatuki mahdollistaa tukitankokiskon rangan muokkaamisen asennuksen aikana ja myöhempien MEP-tarpeiden mukaan
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
Sovellukset
- MT-tukitankojen pidentäminen liittämällä ne yhteen
- Metallirungon asennus MEP-tukirakenteisiin, kun tarvitaan suurempi pituus tai lattian/katon suurempia välyksiä
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa

