MT-B-O2 OC Jalustan liitin
Runkolevy 2-reikää MT-B-O2 OC #2272096
Ulkokäyttöön soveltuva jalustan liitin kevyesti kuormitettujen kiskojärjestelmien ankkuroimiseksi betoniin tai teräkseen lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 12 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
12
Nettohinta (ALV 0%)
927,96 EUR
77,33 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
1.03 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
- Säädettävä – kaksi urallista ankkurin reikää helpottavat tasolevyn sijoittamista ja kiinnitystä
- Mukautuva – toisin kuin hitsaaminen, modulaariset pylväsjalustat mahdollistavat tukitankokehyksen mukauttamisen tuleviin MEP-vaatimuksiin
- Osa täydellistä Hilti-ratkaisua – sopii suorakiinnitys- ja ankkurointiratkaisuihin
Sovellukset
- MT-tukitankokiskon kiinnittäminen betonilattiaan, -seinään tai -kattoon
- MT-tukitankokiskon kiinnittäminen rakenneteräkseen
- Metallirunko- ja MEP-tukirakenteiden ankkurointi keskisuurilla kuormilla pohjamateriaaliin
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä



