MT-C-GS OC Kulmatuki
Kulmaliitin MT-C-GS OC Tuotenumero: 2272064
Slide 1 of 2: LCG003305_v1 (218255)
Ulkokäyttöön soveltuva vahvistettu kulmatuki raskaisiin modulaarisiin kiskorakenteisiin 3D-kuormituksille lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 3 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
401,90 EUR
40,19 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
3 mm
Paino
0.4 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhden vaiheen asennus kierteen muodostavien Hilti MT-TFB -pulttien avulla
- Mukautettavissa – toisin kuin hitsi, kulmatuki mahdollistaa tukitankokiskon rangan muokkaamisen asennuksen aikana ja myöhempien MEP-tarpeiden mukaan
- Joustava – voidaan käyttää myös tasolevynä ja kiinnittää Hilti-ankkureilla tai DX-naulaimilla
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
Sovellukset
- Oikeakulmaiset liitännät minkä tahansa MT-palkin tai tukitangon välillä
- Metallirangan asentaminen MEP-tukirakenteisiin, kun vaaditaan 3D-kuormituksen kestoa
- MT-tukitankokiskon kiinnittäminen betonilattiaan, -seinään tai -kattoon
- MT-tukitankokiskon kiinnittäminen rakenneteräkseen
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä

