Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MT-C-GSP L OC Liitin

Liitin MT-C-GSP L OC plate Tuotenumero: 2272073

Ulkokäyttöön soveltuva liitin L-muotoisiin liitäntöihin MT-70 ja MT-80-palkeilla lievästi korrosoiviin olosuhteisiin

  • Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
  • Materiaalin paksuus: 4 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
323,70 EUR
32,37 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.85 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Dokumentit ja videot

pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
  • Helppo asentaa – yhden vaiheen asennus kierteen muodostavien Hilti MT-TFB -pulttien avulla
  • Mukautuva – toisin kuin hitsaus, liitoslevyt mahdollistavat modulaarisen metallirungon mukauttamisen asennuksen aikana ja tuleviin MEP-vaatimuksiin
  • Suurempi kuormituskapasiteetti – voidaan käyttää yhdessä seuraavien kanssa: MT-C-GS OC ja MT-C-GS A OC
  • Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten

Sovellukset

  • L-muotoiset liitännät kahden MT-70 tai MT-80 palkin välillä
  • Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto