MT-C-GLP T OC Liitin
Liitin MT-C-GLP T OC plate #2272075
Ulkokäyttöön soveltuva liitin T-muotoisiin liitäntöihin MT-80 tai MT-100-palkeilla lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 8 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
8
Nettohinta (ALV 0%)
482,32 EUR
60,29 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
1.77 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhden vaiheen asennus kierteen muodostavien Hilti MT-TFB -pulttien avulla
- Mukautuva – toisin kuin hitsaaminen, liitoslevyt mahdollistavat modulaarisen metallirungon muokkaamisen tuleviin MEP-vaatimuksiin
- Suurempi kuormituskapasiteetti – voidaan käyttää yhdessä seuraavien kanssa: MT-C-GL OC ja MT-C-GL A OC
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
Sovellukset
- T-muotoiset liitännät kahden MT-80, MT-90 tai MT-100 palkin välillä
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä

