MT-S-L 40D OC
Kulmaliitin MT-S-L 40D OC seismic #2282205

Ulkokäyttöön soveltuva kulmatuki MT-40D-kiskorakenteiden asentamiseen seismisillä alueilla lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 5 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
654,90 EUR
65,49 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
5 mm
Paino
0.73 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
- Mukautuva – toisin kuin hitsaaminen, seismiset tuet mahdollistavat tukitankokehyksen mukauttamisen tuleviin MEP-vaatimuksiin
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
- Tekninen suunnittelu- ja laskentapalvelu – paikallinen Hilti-insinööri tarjoaa neuvonta- ja laskentapalveluja monimutkaisiin projekteihin
Sovellukset
- Oikeakulmaiset liitännät MT-40D-kaksoistukitankojen ja seismisten tukien välillä
- Metallirunkojen asentaminen MEP-tukirakenteisiin seismisillä alueilla
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä