MT-FPS-GL OC Liukukiinnike (leveä)
Putkenpidin MT-FPS-GL OC fixation #2273701
Ulkokäyttöön soveltuva säädettävä ohjauskannake liukuvien putkenpitimien kiinnittämiseksi MT-90 ja 100 -palkkeihin lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 6 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
360,80 EUR
36,08 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
6 mm
Paino
0.39 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Säädettävä – kaksi urallista ankkurin reikää helpottavat putkenpitimen sijoittamista ja kiinnitystä
- Helppo asentaa – yksivaiheinen kiinnitys kierteen muodostavien Hilti MT-TFB -pulttien avulla
- Mukautuu mihin tahansa putkenpitimen kokoon
Sovellukset
- Putkenpidinten kiinnittäminen MT-90 ja MT-100-palkkeihin rajoittamatta liikkuvuutta
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä

