Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen ja ostotoiminnot takaisin muutamassa tunnissa
Uusi

MT-CC-40/50X2 OC U-liitin

U-liitin MT-CC-40/50X2 OC Tuotenumero: 2322393

Ulkokäyttöön soveltuva liitin kiskojen tai kiskon ja palkin välisiin ristiliitäntöihin MT-asennuskiskoa käyttettäessä lievästi korrosoiviin olosuhteisiin

  • Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
  • Materiaalin paksuus: 4 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
201,30 EUR
20,13 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.41 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Dokumentit ja videot

pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Yhteensopiva MT Twist-Lock- ja MT-kierrepultin työntöpainikkeiden kanssa – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
  • Yleiskäyttöinen – sopii erityyppisiin sovelluksiin muutamaa osaa käyttäen
  • Twist-Lock- ja kierrepultin työntöpainike ottaa vastaan leikkaus- ja vetokuormat
  • Sopii useisiin kisko-/palkkiprofiileihin
  • Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta

Sovellukset

  • Tukitankokanavan ja toisen kanavan tai palkin ristiliitäntä
  • Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto