Uusi
MT-CC-60 OC U-liitin
U-liitin MT-CC-60 OC #2322431
Ulkokäyttöön soveltuva liitin kiskojen tai kiskon ja palkin välisiin ristiliitäntöihin MT-asennuskiskoa käytettäessä lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 15 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
15
Nettohinta (ALV 0%)
237,90 EUR
15,86 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.42 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Yhteensopiva MT Twist-Lock- ja MT-kierrepultin työntöpainikkeiden kanssa – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Yleiskäyttöinen – sopii erityyppisiin sovelluksiin muutamaa osaa käyttäen
- Twist-Lock- ja kierrepultin työntöpainike ottaa vastaan leikkaus- ja vetokuormat
- Sopii useisiin kisko-/palkkiprofiileihin
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
Sovellukset
- Tukitankokanavan ja toisen kanavan tai palkin ristiliitäntä
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä

