Uusi
MT-AB-LS OC Pitkän jännevälin kulmatuki
Kulmatuki MT-AB-LS OC Tuotenumero: 2322423
Slide 1 of 2: LCG003604_v1 (227168)
Ulkokäyttöön soveltuva kulmatuki modulaarisiin tukirakenteisiin pidemmällä jännevälillä lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 5 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 24 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
24
Nettohinta (ALV 0%)
800,16 EUR
33,34 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
5 mm
Paino
0.52 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suuri kuormituskapasiteetti – mahdollistaa kierretangon tukemisen ja vakauttamisen pitkillä käyttöväleillä
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
Sovellukset
- Modulaariset tukirakenteet pidemmällä käyttövälillä

