MT-S-HR Seisminen sarana
Sarana MT-S-HR-10 #2330878
Sinkitty sarana MEP-tukirakenteiden seismiseen tukemiseen
- Halkaisija - D: 10.3 mm
- Materiaalikoostumus: Liitin: S275JR - EN 10025-2, Nasta: 11SMnPb37+C - DIN EN 10277-3
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija - D
- 10.3 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
58,90 EUR
5,89 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot


Halkaisija - D
10.3 mm
Materiaalikoostumus
Liitin: S275JR - EN 10025-2, Nasta: 11SMnPb37+C - DIN EN 10277-3
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Materiaalin paksuus
3 mm
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Paino
75 g
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Jälkiasennus ja säätö – kaksiosainen rakenne voidaan jälkiasentaa helpommin olemassa oleviin putki-/kaapelitukiin, kulmamerkinnät helpottavat tangon kiinnittämistä 45° kulmaan
- Monikäyttöinen – kuormitusarvot sopivat moniin kevyisiin ja keskiraskaisiin MEP-asennuksiin
- Tekninen tuki – ota yhteyttä paikalliseen Hilti-tiimiin projektikohtaista konsultointia varten
Sovellukset
- Putkien, kaapelihyllyjen ja ilmakanavien tukien asentaminen seismisillä alueilla
- Kierretangon ja johtimen seismisen tuen kiinnittäminen MEP-tukirakenteisiin, mukaan lukien tukivarret ja ripustetut putkenpitimet
- Suositeltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa








