MGS 2
Sinkitty keskisuuren kuormituksen tasolevy kierretankojen kiinnittämiseksi kahdella ankkuripisteellä
- Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M10
- M12
- M16
Korkeus - H
- 14 mm
- 17 mm
- 21 mm
Suurin vetokuormitus - F
- 2.5 kN
- 3 kN
- 3.5 kN
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 53,10 EUR


