Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Putkenpitimen kääntölevy kierteisten osien liittämiseksi MT C -kanaviin kohtalaista korroosionkestävyyttä edellyttävissä oloissa

  • Materiaalikoostumus: Mutteri: C4C - EN 10263-2, DD11 MOD - HN 547, Muovi: PBT
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
  • Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 82,25 EUR

Tekniset tiedot

02_IS_MT-AS B M16 OC_0001 (3618345)
Materiaalikoostumus
Mutteri: C4C - EN 10263-2, DD11 MOD - HN 547, Muovi: PBT
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Vähemmän työvaiheita – nopeammat asennukset kolmessa työvaiheessa ja hammastettu muotoilu esikiinnittää liitoselementit parempaa käsittelyä varten
  • Helppo säätää – voidaan asettaa ja säätää mihin tahansa kohtaan profiilia 2,5 mm:n (1/8 tuuman) välein
  • Luotettavat asennukset – hyväksytty leikkauskuormille varmat liitännät
  • Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarille MEP-tukirakenteille
  • Korroosionkestävyys – kuumasinkitys suojaa kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta

Sovellukset

  • MEP-tuotteiden (välineiden) kiinnitys MT C -kanavaprofiileihin suurta leikkauskuormituksen kestävyyttä edellyttävissä kohteissa
  • Monikäyttöiset MEP-tukirakenteet, jotka yhdistävät laajan valikoiman medioita, kuten ilmastointikanavia, kaapelihyllyjä, putkistoja jne.
  • Energia- ja teollisuusympäristöjen prosessiputkitus
  • Sisäkattoon asennetut MEP-tukirakenteet raskailla kuormilla, kuten kattoritilät ja sähköputkitus ja viemäröinti
  • Integroidut moduulit ja liukualustat teollisuusputkien ja muiden raskaiden rakennusjärjestelmien tueksi

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.