MT-C-GL HA OC kulmatuki
Kulmaliitin MT-C-GL HA OC #2430759





Puolisäädettävä ja tuettu kulmatuki, raskaaseen käyttöön tarkoitetuille MT-rasiaprofiileille, joissa on 3D-kuormitus kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
1 007,20 EUR
100,72 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
1.19 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopeampi asennus – nopea asennus MT-lukituskiinnikkeillä (MT-THB OC) tai MT-kierrepulteilla (MT-TFB OC), yhteensopiva Hiltin adaptiivisen momenttijärjestelmän kanssa liian suuren tai pienen kiristyksen välttämiseksi (yhteensopiva työkalu ja SI-AT moduuli vaaditaan)
- Monipuoliset ja varmat liitännät – käytä soikeita reikiä korkeuden säätämiseen 5 mm:n (1/4 tuuman) välein ja pilvireikiä kierrepulttien kanssa (MT-TFB) varmoihin liitoksiin MT-rasiaprofiilien välillä
- Joustava säätö – käytä kulmaliittimen keskellä olevia ankkurireikiä MT-90H-profiileihin asentamiseen, sillä ne mahdollistavat kiinnityksen, säätämisen ja uudelleensäätämisen milloin tahansa profiilin saumattomassa urassa
- Joustavat – kulmatukia voidaan myös käyttää tasolevynä, ankkuroituna betoniin tai kiinnitettynä suoraan teräkseen (yhdistä yksi, kaksi tai neljä tukea kuormitusvaatimusten mukaan)
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarille MEP-tukirakenteille
Sovellukset
- Suorakulmaliitännät MT-80, MT-90 ja MT-100 -rasiaprofiilien välillä, kun tarvitaan 3D-jännittymisen kesto
- MT C -kiskoprofiilien kiinnittäminen betonilattiaan, seinään, kattoon tai rakenneteräkseen
- Monikäyttöiset MEP-tukirakenteet, jotka yhdistävät laajan valikoiman tuotteita, kuten ilmastointikanavia, kaapelihyllyjä, putkistoja jne.
- Prosessiputkitus energia- ja teollisuuteen
- Sisäkattoon asennetut MEP-tukirakenteet raskailla kuormilla, kuten kattoritilät ja sähköputkitus ja viemäröinti
Liittyvät tuotteet
Teholuokan 22 V iskevä mutteriväännin kestävällä 1/2" kitkarenkaan alasimella nopeampaan ja turvallisempaan ankkurointiin ja pulttien kiinnitykseen
Lujatekoinen rasiaprofiili käytettäväksi MT-TFB: n ja MT-THB/MT-HL-komponenttien kanssa ulkoympäristöissä
Siipimutteri kierre-elementtien suoraan liittämiseen MT-rasiaprofiileihin kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
Putkenpitimen kääntölevy kierteisten osien liittämiseksi MT C -kanaviin kohtalaista korroosionkestävyyttä edellyttävissä oloissa



