MQW 90°-R Kulmaliitin

Ruostumaton teräs (A4) 90 asteen kulma useampien MQ-kiskojen liittämiseen
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Kulma
- 90 °
Reikien määrä
- 2
- 4
- 8
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 199,50 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Materiaalin paksuus
4 mm
Ympäristön olosuhteet
Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
Kulma
90 °
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sopii työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Säädettävä – helppo asennus ja uudelleensijoitus kiskoihin
- Sopii MQN-R-työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Yleiskäyttöinen: vähän osia kaikentyyppisiin sovelluksiin
- Vähän osia lukuisiin eri sovelluksiin
Sovellukset
- Kiskokehysten ja tukirakenteiden kokoamiseen
- Sopii useisiin MQ-kiskoihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

