MQW-S-R Kulmatuki

Ruostumaton teräs (A4) 90 asteen kulma useampien MQ-tukitankojen liittämiseen keskiraskaissa/raskaissa sovelluksissa
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
- Ympäristön olosuhteet: Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
Tuotevaihtoehdot
Kulma
- 90 °
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 1 247,90 EUR
