MQT-F Palkkikiinnike
Kuumasinkitty (HDG) palkin kiinnike MQ-kiskojen liittämiseksi suoraan teräspalkkeihin
- Materiaalikoostumus: Kynsilaatta: S235JR - DIN EN 10025, U-pultti: S235JRG2 - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M8
- M10
Käyttöyhteys
- MQ-21-D-F, MQ-21-F, MQ-41-F
- MQ-41-D-F, MQ-41-F, MQ-52-F, MQ-72-F
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 199,30 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Kynsilaatta: S235JR - DIN EN 10025, U-pultti: S235JRG2 - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Valmiiksi koottu – nopeampi asennus, ei osien puuttumisen vaaraa
- Ei poraamista tai hitsaamista
- Monikäyttöinen ratkaisu
- Kiinnitys sopii kaikkiin tavallisiin T-palkkeihin (maks. kiinnityspaksuus = 23 mm)
- Nopea asennus
Sovellukset
- Soveltuu kaikille tavanomaisille teräspalkeille, joiden laipan paksuus on enintään 23 mm
- Kiskojen liitämiseen teräspalkkeihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.